Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรู ช่วยลดแรงตึง - สีเทา ; ;

ที่ยึดลดแรงตึงนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีเทา โดยจะยึดเข้ากับแผงตัวถังด้วยสกรู M3 ช่วยลดแรงตึงของสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4.5 มม.
รหัสรายการ:

1441741

5000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.471 ฿
10000 - 39999 3.294 ฿
40000 + 3.127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,471.00 ฿

1000 x 3.471 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีเทา
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS
ระยะระหว่างรูยึด 18.0 mm
ความสูงโดยรวม 5.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
ประเภท 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา