Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ลดแรงตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดลดแรงตึงติดตั้งในแชสซีเพื่อยึดสายไฟหลักในอุปกรณ์ ที่ยึดจะช่วยลดแรงตึงของสายเคเบิลและป้องกันไม่ให้สายเคเบิลถูกโลหะตัดขาด ในขณะที่การยึดด้วยสกรูให้การยึดที่แข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ ประเภท สั่งซื้อ
3.127 ฿ - 3.471 ฿ 5000 มีในสต็อก
คงที่
สีเทา
ไนลอน 6/6
1
2.552 ฿ - 2.826 ฿ 213995 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
ไนลอน 6/6
2
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรู ช่วยลดแรงตึง - สีเทา ; ;

1441741

ช่วงราคา
3.471 ฿ - 3.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, UL, RMS
  • ระยะระหว่างรูยึด
    18.0 mm
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรู ช่วยลดแรงตึง - สีดำ ; ;

SRCC-2

ช่วงราคา
2.826 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
213995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • มาตรฐาน
    RMS-48
  • ความยาวฐาน
    20.0 mm