Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรู ช่วยลดแรงตึง - สีดำ ; ;

ที่ยึดลดแรงตึงนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีเทา โดยจะยึดเข้ากับแผงตัวถังด้วยสกรู M3 ช่วยลดแรงตึงของสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 8.0 มม.
รหัสรายการ:

SRCC-2

213995 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.826 ฿
10000 - 39999 2.691 ฿
40000 + 2.552 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,826.00 ฿

1000 x 2.826 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน RMS-48
ความยาวฐาน 20.0 mm
ความกว้างฐาน 5.5 mm
ระยะระหว่างรูยึด 14.0 mm
ความสูงโดยรวม 5.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
ประเภท 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา