Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ รูปแบบ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
10.8863 ฿ - 12.0642 ฿ 118723 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
2
สกรู
10.4089 ฿ - 11.5332 ฿ 951 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
3
Snap Lock
8.3209 ฿ - 9.2221 ฿ 1076 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
1
Snap Lock
16.4499 ฿ - 18.2346 ฿ 75 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PA
2
Adhesive Tape
คลิป SHR-20/25 - รูปแบบ - 2

SHR-C2

ช่วงราคา
12.0642 ฿ - 10.8863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118723 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    22 mm
คลิป SHR-20/25 - รูปแบบ - 3

SHR-C4

ช่วงราคา
11.5332 ฿ - 10.4089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap Lock
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 25.0 mm
คลิป SHR-20/25 - รูปแบบ - 1

SHR-C1

ช่วงราคา
9.2221 ฿ - 8.3209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Snap Lock
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 25.0 mm
คลิป SHR-20/25 - รูปแบบ - 2

SHR-C3

ช่วงราคา
18.2346 ฿ - 16.4499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive Tape