Menu Search

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ไนลอน

มีในสต็อก

เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
187 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบต่อม ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
16.2536 ฿ - 18.0159 ฿ 9 มีในสต็อก
Nylon Cable
3/8" NPT
สีดำ
16.6908 ฿ - 18.4978 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
3/8" NPT
สีเทา
188.5026 ฿ - 208.8653 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
66.7545 ฿ - 73.9644 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1" NPT
สีดำ
66.7545 ฿ - 73.9644 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
1" NPT
สีเทา
177.7368 ฿ - 196.935 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
23.526 ฿ - 26.0736 ฿ 767629 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M16
สีเทา
69.4403 ฿ - 76.9403 ฿ 641 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 29
สีดำ
35.6259 ฿ - 39.4718 ฿ 38385 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 21
สีดำ
23.9053 ฿ - 26.493 ฿ 77 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 16
สีเทา
140.6876 ฿ - 155.8838 ฿ 204 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG42
สีเทา
19.4169 ฿ - 21.5094 ฿ 26 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 11
สีดำ
16.2536 ฿ - 18.0159 ฿ 88830 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 11
สีดำ
14.875 ฿ - 16.4812 ฿ 72471 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 9
สีเทา
9.9048 ฿ - 10.98 ฿ 84 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M12
สีดำ
19.8541 ฿ - 21.9868 ฿ 553810 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M20
สีดำ
59.5311 ฿ - 65.9648 ฿ 4735 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 29
สีเทา
61.7842 ฿ - 68.4633 ฿ 11585 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M32
สีดำ
154.9915 ฿ - 171.7314 ฿ 840 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M63
สีเทา
177.6966 ฿ - 196.8904 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
มาตรฐาน
PG 48
สีดำ
  • จาก 10
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467346

ช่วงราคา
18.0159 ฿ - 16.2536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467355

ช่วงราคา
18.4978 ฿ - 16.6908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467241

ช่วงราคา
208.8653 ฿ - 188.5026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

467353

ช่วงราคา
73.9644 ฿ - 66.7545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467361

ช่วงราคา
73.9644 ฿ - 66.7545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467240

ช่วงราคา
196.935 ฿ - 177.7368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีเทา

467276

ช่วงราคา
26.0736 ฿ - 23.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
767629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

467214

ช่วงราคา
76.9403 ฿ - 69.4403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

467164

ช่วงราคา
39.4718 ฿ - 35.6259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีเทา

467185

ช่วงราคา
26.493 ฿ - 23.9053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 32.0 - 38.0 mm | 1.26 - 1.496 in ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีเทา

467197

ช่วงราคา
155.8838 ฿ - 140.6876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    PA
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    32.0 - 38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467206

ช่วงราคา
21.5094 ฿ - 19.4169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

467156

ช่วงราคา
18.0159 ฿ - 16.2536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467224

ช่วงราคา
16.4812 ฿ - 14.875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

467243

ช่วงราคา
10.98 ฿ - 9.9048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ

467251

ช่วงราคา
21.9868 ฿ - 19.8541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
553810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 12.0 mm | 0.472 in ; สีเทา

467193

ช่วงราคา
65.9648 ฿ - 59.5311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 11.0 mm | 0.433 in ; สีดำ

467263

ช่วงราคา
68.4633 ฿ - 61.7842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    11.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีเทา

467300

ช่วงราคา
171.7314 ฿ - 154.9915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    14.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

467220

ช่วงราคา
196.8904 ฿ - 177.6966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวเกลียวยึด
    18.0 mm