Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

ข้อต่อเคเบิลนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตเป็นสีเทาด้วยเกรด IP68 (เมื่อใช้กับหัวล็อคและแหวนปิดผนึกของเรา, สั่งซื้อแยกต่างหาก) และสำหรับใช้กับเกลียว PG ที่มีความยาวสูง เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

467226

5564 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 21.5094 ฿
500 - 1999 20.4341 ฿
2000 + 19.4169 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

1,075.47 ฿

50 x 21.5094 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
รูปแบบต่อม มาตรฐาน
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 10.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 5.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา