Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีขาว

ข้อต่อเคเบิลนี้เหมาะสำหรับใช้กับตู้ไฟฟ้า เพื่อลดแรงตึงและป้องกันสายเคเบิลจากการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้งาน ผลิตด้วยสีขาวด้วยระดับ IP68 (เมื่อใช้กับหัวล็อคและแหวนปิดผนึกของเราสั่งแยกต่างหาก) และสำหรับใช้กับเกลียวเมทริก เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

467256-W

2678 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 43.4515 ฿
500 - 1999 41.2787 ฿
2000 + 39.2175 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,172.58 ฿

50 x 43.4515 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีขาว
รูปแบบต่อม มาตรฐาน
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 18.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 13.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา