Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 21.0 mm | 0.512 - 0.827 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

ข้อต่อเคเบิลนี้ทำจากโพลีเอไมด์ RAL9005 สีดำ มีระดับการป้องกันถึง EN 60 529, IP 68 ถึง 5 บาร์ (30 นาที) และสามารถทำงานได้ถึงช่วงอุณหภูมิ -40 C ถึง 100 C เหมาะสำหรับเกลียว M32 x 1.5 และสามารถรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลได้ 13-21 มม.
รหัสรายการ:

550938

29 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 449.6133 ฿
100 - 399 427.1313 ฿
400 + 405.7736 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,496.13 ฿

10 x 449.6133 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบต่อม Multi Slot
วัสดุ PA
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 21.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 13.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 51.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา