จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 123.8272 ฿ |
500 - 19999 | 117.639 ฿ |
20000 + | 111.7542 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
รูปแบบต่อม | ATEX |
วัสดุ | PA |
การป้องกันการระเบิด ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.354 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 9.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.157 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 4.0 mm |
ความยาวเกลียวยึด | 0.354 in |
ความยาวเกลียวยึด | 9.0 mm |
ระดับการป้องกัน DIN | DIN40050-T9 |
ระดับการป้องกัน EN | EN60529 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ