Menu Search

ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 130.0 - 21.0 mm | 5.118 - 0.827 in ; ความยาวเกลียวยึด 12.0 mm | 0.472 in ; สีน้ำเงิน

เคเบิลแกลนด์ไนลอนสีน้ำเงินและสีดำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง ATEX สำหรับการป้องกันการระเบิด สามารถใช้กับเกลียวเมตริก ให้การป้องกันการระเบิดถึง II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 และได้รับการรับรองมาตรฐาน PTB 05 ATEX 1068 X นอกจากนี้ความสามารถในการป้องกันเปลวไฟได้รับการทดสอบด้วยการทดสอบลวดเรืองแสง 750 °C ตามมาตรฐาน EN 60695-2-11
รหัสรายการ:

551804

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 361.8759 ฿
100 - 399 343.7841 ฿
400 + 326.5936 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,618.76 ฿

10 x 361.8759 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
รูปแบบต่อม ATEX Low Voltage
วัสดุ PA
การป้องกันการระเบิด ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 21.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 130.0 mm
ความยาวเกลียวยึด 12.0 mm
ระดับการป้องกัน DIN DIN40050-T9
ระดับการป้องกัน EN EN60529

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา