จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 1,696.2155 ฿ |
10 - 39 | 1,611.405 ฿ |
40 + | 1,530.833 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีน้ำเงิน |
---|---|
รูปแบบต่อม | ATEX Low Voltage |
วัสดุ | PA |
การป้องกันการระเบิด ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 48.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.89 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 1.339 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 34.0 mm |
ความยาวเกลียวยึด | 15.0 mm |
ความยาวเกลียวยึด | 0.591 in |
ระดับการป้องกัน DIN | DIN40050-T9 |
ระดับการป้องกัน EN | EN60529 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ