Menu Search

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่สามารถพันรอบและยึดสายเคเบิลได้หลายเส้นเพื่อมัดรวมเข้าด้วยกันได้ มีจำหน่ายในวัสดุอีลาสโตเมอร์หรือไนลอน วัสดุไนลอนต้องใช้ร่วมกับตัวล็อคสายรัดซึ่งขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุเต็ม ประเภท สั่งซื้อ
130170 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
130 มีในสต็อก
Silicone Rubber;Polyamide 6.6
2456 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
สายไนลอน - ; ; สีดำ;UL94 HB

RNS-167


ระดับสินค้าคงคลัง
130170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวของม้วน
    30.0 m
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
แถบยางแบบมีปุ่มล็อก - ; สีดำ

ES-1


ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Silicone Rubber;Nylon
  • วัสดุเต็ม
    Silicone Rubber;Polyamide 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ปุ่มล็อก - ;; ; ความยาวโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in;ความกว้างโดยรวม - 4.8 mm | 0.189 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

LB-5


ระดับสินค้าคงคลัง
2456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2