Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

สายรัดเคเบิลมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องมัดรวมเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว ระดับความไวไฟ UL94 V-2
รหัสรายการ:

460224

123070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.6285 ฿
1000 - 3999 1.5526 ฿
4000 + 1.4723 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

162.85 ฿

100 x 1.6285 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
ความยาวโดยรวม 160.0 mm
ความกว้างโดยรวม 4.8 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา