Menu Search

สายรัดสายเคเบิล - มาตรฐาน/ถอดได้/ไนลอน/ดำ

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลถอดได้มาตรฐาน ผลิตจากไนลอนสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
1.531 ฿ - 1.694 ฿ 2446460 มีในสต็อก
160.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.513 ฿ - 1.675 ฿ 335028 มีในสต็อก
190.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
10.087 ฿ - 11.173 ฿ 253858 มีในสต็อก
150.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
1.327 ฿ - 1.471 ฿ 480 มีในสต็อก
180.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
0.868 ฿ - 0.965 ฿ 2700 มีในสต็อก
120.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
11.433 ฿ - 12.667 ฿ 82817 มีในสต็อก
200.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
12.913 ฿ - 14.31 ฿ 15148 มีในสต็อก
280.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 42.0 mm | 1.654 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

460224

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2446460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    42.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    42.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 190.0 mm | 7.48 in

460226

ช่วงราคา
1.675 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
335028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    52.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    52.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    190.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

495190

ช่วงราคา
11.173 ฿ - 10.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 49.0 mm | 1.929 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 180.0 mm | 7.087 in

460225

ช่วงราคา
1.471 ฿ - 1.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    49.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    49.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 120.0 mm | 4.724 in

460223

ช่วงราคา
0.965 ฿ - 0.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 53.0 mm | 2.087 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 200.0 mm | 7.874 in

495192

ช่วงราคา
12.667 ฿ - 11.433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    53.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 280.0 mm | 11.024 in

495194

ช่วงราคา
14.31 ฿ - 12.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    80.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    80.0 mm