Menu Search

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 180.0 mm | 7.087 in

สายรัดเคเบิลมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องมัดรวมเข้าด้วยกันอย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว ระดับความไวไฟ UL94 V-2
รหัสรายการ:

460225

2480466 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.4143 ฿
1000 - 39999 1.3429 ฿
40000 + 1.276 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

141.43 ฿

100 x 1.4143 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
ความยาวโดยรวม 180.0 mm
ความกว้างโดยรวม 3.6 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา