Menu Search

ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 16.5 mm | 0.65 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจแตกต่างกัน; ธรรมชาติ

Cylinder Locking Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it has a Chrome Plated finish.
รหัสรายการ:

05010230E

1128 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 291.9225 ฿
500 - 1999 277.3286 ฿
2000 + 263.4619 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

14,596.13 ฿

50 x 291.9225 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโครงยึด 16.5 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
ที่จับสูงสุด 16.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา