สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า
ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความยาวลูกเบี้ยว | จบ | ประเภทล็อค | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
428.8758 ฿ - 475.2095 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
พ่นสี
|
กุญแจมาสตอร์คีย์
|
||
437.5848 ฿ - 484.8555 ฿ | 76 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
||
87.5946 ฿ - 87.5946 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
||
70.6182 ฿ - 74.3347 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.201 in
30.5 mm
|
ชุบไฟฟ้า
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
228.2108 ฿ - 252.8656 ฿ | 141 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
|
แผ่นโครม
|
|
||
220.2157 ฿ - 244.0049 ฿ | 93 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
พ่นสี
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
||
291.7797 ฿ - 323.3054 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
กุญแจมาสตอร์คีย์
|
||
164.7312 ฿ - 173.4001 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.969 in
50.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
528.1241 ฿ - 585.1835 ฿ | 32 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
กุญแจมาสตอร์คีย์
|
||
379.3743 ฿ - 420.3586 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
316.1534 ฿ - 350.307 ฿ | 1162 มีในสต็อก |
0.65 in
16.5 mm
|
|
แผ่นโครม
|
|
||
291.7797 ฿ - 323.3054 ฿ | 4 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
พ่นสี
|
กุญแจมาสตอร์คีย์
|
||
179.4054 ฿ - 188.8461 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.969 in
50.0 mm
|
พ่นสี
|
K333
|
||
263.4619 ฿ - 291.9225 ฿ | 1128 มีในสต็อก |
0.65 in
16.5 mm
|
|
แผ่นโครม
|
|
||
291.7797 ฿ - 323.3054 ฿ | 56 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
กุญแจมาสตอร์คีย์
|
||
95.3042 ฿ - 95.3042 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.807 in
20.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
122.9795 ฿ - 129.4533 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.945 in
24.0 mm
|
พ่นสี
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
437.5848 ฿ - 484.8555 ฿ | 61 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
||
379.4055 ฿ - 420.3943 ฿ | 1004 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
379.4055 ฿ - 420.3943 ฿ | 860 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
พ่นสีดำ
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ