Menu Search

ขอเกี่ยวกุญแจ - สีเงิน ; สังกะสีอัลลอย ; กุญแจมาสตอร์คีย์ ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน (เดือยล็อก) ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหลัง ล็อกเหล่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการประกอบ เพื่อความรวดเร็วและความง่ายในการยึดติดอุปกรณ์ สามารถยึดติดเข้ากับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับประตูที่มีน้ำหนักเบา
รหัสรายการ:

063110461E

60 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 323.3054 ฿
500 - 1999 307.1365 ฿
2000 + 291.7797 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

32,330.54 ฿

100 x 323.3054 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm
ความยาวที่จับ 8.0 mm
ความสูงโครงยึด 20.0 mm
รูปแบบขอเกี่ยว Cam Latch
ประเภทล็อค กุญแจมาสตอร์คีย์
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
สี สีเงิน
จบ แผ่นโครม
ที่จับสูงสุด 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา