Menu Search

กุญแจ - ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย ; ร่องกุญแจแตกต่างกัน ; ความยาวลูกเบี้ยว 29.0 mm | 1.142 in

สลักล็อกแบบกระบอกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) ซึ่งผนึกล็อกด้วยการยึดเข้ากับกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สลักล็อกเหล่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการประกอบ เพื่อความรวดเร็วและความง่ายในการยึดติดอุปกรณ์ สามารถยึดติดเข้ากับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับประตูที่มีน้ำหนักเบา
รหัสรายการ:

20030810

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 87.5946 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

8,759.46 ฿

100 x 87.5946 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวลูกเบี้ยว 29.0 mm
ความยาวที่จับ 17.5 mm
ความสูงโครงยึด 29.0 mm
เส้นผ่าศูนย์ 22.0 mm
รูปแบบขอเกี่ยว Cam Latch
ประเภทล็อค ร่องกุญแจแตกต่างกัน
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุตะขอ สังกะสีอัลลอย
สี ธรรมชาติ
จบ โครเมี่ยมมันเงา
ที่จับสูงสุด 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา