Menu Search

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

มีในสต็อก

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
60 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุเต็ม เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด สั่งซื้อ
1.944 ฿ - 2.153 ฿ 75612 มีในสต็อก
11.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
11.5 mm
4.153 ฿ - 4.608 ฿ 3595 มีในสต็อก
18.0 mm
20.0 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.0 mm
4.431 ฿ - 4.914 ฿ 7489 มีในสต็อก
22.5 mm
25.5 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
25.5 mm
5.443 ฿ - 6.027 ฿ 1011 มีในสต็อก
19.4 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
19.4 mm
4.153 ฿ - 4.608 ฿ 128599 มีในสต็อก
19.0 mm
21.5 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
21.5 mm
7.229 ฿ - 8.009 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
24.6 mm
31.8 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
27.7 mm
4.431 ฿ - 4.914 ฿ 334036 มีในสต็อก
21.0 mm
24.2 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
24.2 mm
3.879 ฿ - 4.297 ฿ 47529 มีในสต็อก
17.5 mm
19.5 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
19.5 mm
0.659 ฿ - 0.729 ฿ 11972 มีในสต็อก
8.4 mm
13.5 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
10.0 mm
3.387 ฿ - 3.754 ฿ 2 มีในสต็อก
15.5 mm
21.3 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
17.7 mm
2.965 ฿ - 3.285 ฿ 3285 มีในสต็อก
22.5 mm
28.9 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
25.5 mm
9.953 ฿ - 11.029 ฿ 700 มีในสต็อก
41 mm
48.4 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
44.1 mm
3.647 ฿ - 4.042 ฿ 5500 มีในสต็อก
14.7 mm
20.7 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
17 mm
2.427 ฿ - 2.691 ฿ 14 มีในสต็อก
15.2 mm
สีดำ
TPE/TPV
15.2 mm
2.473 ฿ - 2.742 ฿ 63450 มีในสต็อก
17.8 mm
23.8 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.0 mm
13.605 ฿ - 15.076 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
45.9 mm
54.9 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
49.2 mm
11.155 ฿ - 12.361 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
36.9 mm
44.5 mm
สีส้ม
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
40.7 mm
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 382340 มีในสต็อก
5.0 mm
7.0 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
7.0 mm
3.049 ฿ - 3.373 ฿ 503 มีในสต็อก
14.5 mm
17.0 mm
สีเหลือง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
17.0 mm
2.459 ฿ - 2.724 ฿ 4463413 มีในสต็อก
21.3 mm
27.0 mm
สีแดง
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
23.2 mm
  • จาก 3
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 11.5 mm | 0.453 in ; 11.5 mm | 0.453 in ; TPR ; สีดำ

110044

ช่วงราคา
2.153 ฿ - 1.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    11.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    11.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 18.0 mm | 0.709 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; LDPE - PIR ; สีเหลือง

498729

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    20.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 22.5 mm | 0.886 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; LDPE ; สีเหลือง

498732

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    22.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    25.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 19.4 mm | 0.764 in ; 19.4 mm | 0.764 in ; TPR ; สีดำ

464907

ช่วงราคา
6.027 ฿ - 5.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    26.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    19.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    19.4 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 19.0 mm | 0.748 in ; 21.5 mm | 0.846 in ; LDPE ; สีเหลือง

498730

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    21.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 1.030 in ; LDPE ; สีส้ม

CP37A

ช่วงราคา
8.009 ฿ - 7.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    26.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    24.6 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.0 mm | 0.827 in ; 24.2 mm | 0.953 in ; LDPE - PIR ; สีเหลือง

498731

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
334036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    21.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    24.2 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 17.5 mm | 0.689 in ; 19.5 mm | 0.768 in ; LDPE ; สีเหลือง

498728

ช่วงราคา
4.297 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    19.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 8.4 mm | 0.331 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110030

ช่วงราคา
0.729 ฿ - 0.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.4 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 0.780 in ; LDPE ; สีส้ม

CP19A

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    19.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    15.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 22.5 mm | 0.886 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

10418

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3285 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    29.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    22.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 1.125 in ; LDPE ; สีส้ม

CP56A

ช่วงราคา
11.029 ฿ - 9.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    28.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    48.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    41 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 0.750 in ; LDPE ; สีส้ม

CP18A

ช่วงราคา
4.042 ฿ - 3.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    19.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    14.7 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 15.2 mm | 0.598 in ; 15.2 mm | 0.598 in ; TPR ; สีดำ

110046

ช่วงราคา
2.691 ฿ - 2.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    15.2 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 17.8 mm | 0.701 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110036

ช่วงราคา
2.742 ฿ - 2.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    24.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    17.8 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 1.250 in ; LDPE ; สีส้ม

CP57A

ช่วงราคา
15.076 ฿ - 13.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    31.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    45.9 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 1.000 in ; LDPE ; สีส้ม

CP55A

ช่วงราคา
12.361 ฿ - 11.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    36.9 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 5.0 mm | 0.197 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; LDPE - PIR ; สีเหลือง

498716

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    7.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 14.5 mm | 0.571 in ; 17.0 mm | 0.669 in ; LDPE - PIR ; สีเหลือง

498726

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    14.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด
    17.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.3 mm | 0.839 in ; 23.2 mm | 0.913 in ; LDPE - PIR ; สีแดง

110037

ช่วงราคา
2.724 ฿ - 2.459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4463413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ความสูงโดยรวม
    26.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    21.3 mm