Menu Search

จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.0 mm | 0.827 in ; 24.2 mm | 0.953 in ; LDPE - PIR ; สีเหลือง

จุกอุดเรียวพร้อมแถบวงแหวนนี้ใช้สำหรับเสียบเข้าไปในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลายขนาดตั้งแต่ 21.0 มม. ถึง 24.2 มม. แท็บวงแหวนถูกล้างเพื่อให้มีหน้าแปลนเพิ่มเติมและแถบดึงที่ง่าย
รหัสรายการ:

498731

334036 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.914 ฿
5000 - 19999 4.663 ฿
20000 + 4.431 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,457.00 ฿

500 x 4.914 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 21.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 24.2 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 11.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา