Menu Search

จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 1.000 in ; LDPE ; สีส้ม

จุกอุด LDPE มีแถบดึงตรงกลางมีการออกแบบที่เรียวเพื่อให้ทำหน้าที่ยึดรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 27.8 มม. | 1.093 นิ้ว -31 มม. | 1.219 นิ้ว ในขณะที่ใช้และถอดออกได้อย่างง่ายดาย
รหัสรายการ:

CP42A

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 8.0621 ฿
25000 - 99999 7.6606 ฿
100000 + 7.2769 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

20,155.25 ฿

2500 x 8.0621 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีส้ม
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 25.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด 27.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด 31 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา