จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1500 - 14999 | 9.3426 ฿ |
15000 - 59999 | 8.8741 ฿ |
60000 + | 8.4324 ฿ |
สี | สีส้ม |
---|---|
วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความสูงโดยรวม | 25.4 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.000 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.750 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 44.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 1.344 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด | 34.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 1.527 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด | 38.8 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ