Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุเต็ม - ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6

รหัสรายการ:

466008

30 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 49 76.399 ฿
50 - 99 72.575 ฿
100 + 68.947 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

763.99 ฿

10 x 76.399 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm
ความสูงของโครงยึด 37.0 mm
ความยาวด้ามจับ 65.0 mm
รัศมีด้ามจับ 65.0 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
ขนาดเกลียว M8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา