มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวเมีย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของโครงยึด | ขนาดเกลียว | ความสูงด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.773 ฿ - 182.573 ฿ | 8 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 93.831 ฿ - 103.97 ฿ | 26206 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 108.169 ฿ - 119.858 ฿ | 5 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 863.205 ฿ - 956.456 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 68.975 ฿ - 76.422 ฿ | 714 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 797.414 ฿ - 883.566 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 68.947 ฿ - 76.399 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 149.972 ฿ - 166.175 ฿ | 33005 มีในสต็อก |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,302.443 ฿ - 1,443.153 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 767.907 ฿ - 850.862 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 51.922 ฿ - 57.532 ฿ | 597 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,382.182 ฿ - 1,531.509 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 76.501 ฿ - 84.765 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 786.783 ฿ - 871.784 ฿ | 1520 มีในสต็อก |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,300.392 ฿ - 1,440.865 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 68.975 ฿ - 76.422 ฿ | 34685 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 824.163 ฿ - 913.202 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 45.319 ฿ - 50.215 ฿ | 47869 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77.54 ฿ - 85.915 ฿ | 392 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 69.425 ฿ - 76.928 ฿ | 1628 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ