Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 85.915 ฿ |
| 100 - 399 | 81.619 ฿ |
| 400 + | 77.54 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | ไนลอน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.591 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 15.0 mm |
| ความสูงของโครงยึด | 37.0 mm |
| ความสูงของโครงยึด | 1.457 in |
| ความยาวด้ามจับ | 65.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 2.559 in |
| รัศมีด้ามจับ | 65.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 2.559 in |
| ความยาวเกลียว | 45.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.772 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6 |
| ขนาดเกลียว | M8 |