Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวด้ามจับ - 104.0 mm | 4.094 in ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุเต็ม - ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6

รหัสรายการ:

466424

33005 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 166.175 ฿
100 - 399 157.86 ฿
400 + 149.972 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

1,661.75 ฿

10 x 166.175 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 24.0 mm
ความสูงของโครงยึด 51.0 mm
ความยาวด้ามจับ 104.0 mm
รัศมีด้ามจับ 104.0 mm
ความยาวเกลียว 50.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
ขนาดเกลียว M12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา