| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 76.422 ฿ |
| 100 - 399 | 72.598 ฿ |
| 400 + | 68.975 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| รูปแบบด้ามจับ | แขนมุม |
| วัสดุ | ไนลอน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.472 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 12.0 mm |
| ความสูงของโครงยึด | 26.0 mm |
| ความสูงของโครงยึด | 1.024 in |
| ความยาวด้ามจับ | 1.693 in |
| ความยาวด้ามจับ | 43.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 1.693 in |
| รัศมีด้ามจับ | 43.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6 |
| ขนาดเกลียว | M6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ