Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวด้ามจับ - 43.0 mm | 1.693 in ; ความยาวเกลียว - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุเต็ม - ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6

รหัสรายการ:

466676

597 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 57.532 ฿
100 - 399 54.66 ฿
400 + 51.922 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

575.32 ฿

10 x 57.532 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.0 mm
ความสูงของโครงยึด 26.0 mm
ความยาวด้ามจับ 43.0 mm
รัศมีด้ามจับ 43.0 mm
ความยาวเกลียว 15.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
ขนาดเกลียว M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา