Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวด้ามจับ - 83.0 mm | 3.268 in ; ความยาวเกลียว - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุเต็ม - ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6

รหัสรายการ:

466680

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 119.858 ฿
100 - 399 113.867 ฿
400 + 108.169 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ Glass Filled Nylon 6
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 19.0 mm
ความสูงของโครงยึด 46.0 mm
ความยาวด้ามจับ 83.0 mm
รัศมีด้ามจับ 83.0 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
ขนาดเกลียว M10

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา