Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวด้ามจับ - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุเต็ม - สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

รหัสรายการ:

493887

1520 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 871.784 ฿
100 - 399 828.196 ฿
400 + 786.783 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

8,717.84 ฿

10 x 871.784 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 13.5 mm
ความสูงด้ามจับ 50.0 mm
ความยาวด้ามจับ 65.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขนาดเกลียว M8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา