Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวผู้ - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวด้ามจับ - 108.0 mm | 4.252 in ; ความยาวเกลียว - 63.0 mm | 2.48 in ; วัสดุเต็ม - สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

รหัสรายการ:

493897

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 1,440.865 ฿
100 - 399 1,368.828 ฿
400 + 1,300.392 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

14,408.65 ฿

10 x 1,440.865 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 22.7 mm
ความสูงด้ามจับ 79.0 mm
ความยาวด้ามจับ 108.0 mm
ความยาวเกลียว 63.0 mm
วัสดุเต็ม สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขนาดเกลียว M12

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา