0402113701E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 735.9855 ฿ |
| 500 - 1999 | 699.1863 ฿ |
| 2000 + | 664.2252 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| จบ | แผ่นโครม |
|---|---|
| วัสดุโครง | Zamak |
| วัสดุขอเกี่ยว | Zamak |
| ลักษณะหัว | สามเหลี่ยม 7.0 มม. |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 18.0 mm |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.709 in |
| ระยะจับยึด | 1.614 - 2.283 in |
| ระยะจับยึด | 41.0 - 58.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 2.283 in |
| ที่จับสูงสุด | 58.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 41.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 1.614 in |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ