ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | แบบกดสูงสุด | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทคีย์ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570.5583 ฿ - 632.1953 ฿ | 48 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 635.8271 ฿ - 704.5179 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 575.6222 ฿ - 637.808 ฿ | 100 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 673.2777 ฿ - 746.0152 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 635.8003 ฿ - 704.4866 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | 50 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 575.6044 ฿ - 637.7902 ฿ | 850 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 544.6364 ฿ - 603.476 ฿ | 100 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,038.4299 ฿ - 3,366.6787 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจไขควงสองด้าน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 583.207 ฿ - 646.2137 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 724.2783 ฿ - 802.5258 ฿ | 3152 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | 80 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจแบบสามเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | 1312 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจไขควงสองด้าน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,127.7958 ฿ - 3,465.6995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
สแตนเลส
|
กุญแจสี่เหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ