Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0402129303E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 646.2137 ฿ |
| 500 - 1999 | 613.9028 ฿ |
| 2000 + | 583.207 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุโครง | Zamak |
| วัสดุขอเกี่ยว | Zamak |
| ลักษณะหัว | ลูกกุญแจแบบท่อ |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 18.0 mm |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.709 in |
| ระยะจับยึด | 2.677 - 3.346 in |
| ระยะจับยึด | 68.0 - 85.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 3.346 in |
| ที่จับสูงสุด | 85.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 68.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 2.677 in |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |