Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0402403702E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 3,465.6995 ฿ |
| 100 - 399 | 3,292.411 ฿ |
| 400 + | 3,127.7958 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุโครง | สแตนเลส |
|---|---|
| วัสดุขอเกี่ยว | สแตนเลส |
| ลักษณะหัว | สามเหลี่ยม 7.0 มม. |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.709 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 18.0 mm |
| ระยะจับยึด | 55.0 - 72.0 mm |
| ระยะจับยึด | 2.165 - 2.835 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| ที่จับสูงสุด | 2.835 in |
| ที่จับสูงสุด | 72.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 2.165 in |
| ที่จับต่ำสุด | 55.0 mm |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |