Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ; ;

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features an offset cam style with a 14mm bend that can be used forward or reversed.
รหัสรายการ:

0404124202E

50 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 677.783 ฿
500 - 1999 643.892 ฿
2000 + 611.70 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

33,889.15 ฿

50 x 677.783 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ลักษณะหัว ร่อง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา