Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - ลูกกุญแจแบบท่อ; ที่จับสูงสุด : 58.0 mm | 2.283 in; เหล็กกล้า

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features a cam flat style.
รหัสรายการ:

0404129301E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 713.934 ฿
500 - 1999 678.238 ฿
2000 + 644.324 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

35,696.70 ฿

50 x 713.934 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ พ่นสีดำ
วัสดุโครง Zamak
วัสดุขอเกี่ยว Zamak
ลักษณะหัว ลูกกุญแจแบบท่อ
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 18.0 mm
ระยะจับยึด 41.0 - 58.0 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 18.0 mm
แบบกดสูงสุด 6.0 mm
ที่จับสูงสุด 58.0 mm
ที่จับต่ำสุด 41.0 mm
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา