0404129302E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 551.801 ฿ |
| 500 - 1999 | 524.211 ฿ |
| 2000 + | 498.00 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| จบ | พ่นสีดำ |
| วัสดุโครง | Zamak |
| วัสดุขอเกี่ยว | Zamak |
| ลักษณะหัว | ลูกกุญแจแบบท่อ |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.709 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 18.0 mm |
| ระยะจับยึด | 2.165 - 2.835 in |
| ระยะจับยึด | 55.0 - 72.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| ที่จับสูงสุด | 2.835 in |
| ที่จับสูงสุด | 72.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 55.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 2.165 in |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ