Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0404402801E
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,465.6995 ฿ |
| 100 - 399 | 3,292.411 ฿ |
| 400 + | 3,127.7958 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุโครง | สแตนเลส |
|---|---|
| วัสดุขอเกี่ยว | สแตนเลส |
| ลักษณะหัว | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส 8.0 มม. |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.709 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 18.0 mm |
| ระยะจับยึด | 41.0 - 58.0 mm |
| ระยะจับยึด | 1.614 - 2.283 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.709 in |
| ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | 18.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 6.0 mm |
| แบบกดสูงสุด | 0.236 in |
| ที่จับสูงสุด | 2.283 in |
| ที่จับสูงสุด | 58.0 mm |
| ที่จับต่ำสุด | 1.614 in |
| ที่จับต่ำสุด | 41.0 mm |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านซ้าย |