Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด - กุญแจแบบสามเหลี่ยม; ที่จับสูงสุด : 72.0 mm | 2.835 in; สแตนเลส

Compression Latch has a wide grip range with adjustable screw. Ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. Provides good compression and noise dampening. It features an offset cam style with a 14mm bend that can be used forward or reversed.
รหัสรายการ:

0404403702E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 3,465.6995 ฿
100 - 399 3,292.411 ฿
400 + 3,127.7958 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

34,657.00 ฿

10 x 3,465.6995 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุโครง สแตนเลส
วัสดุขอเกี่ยว สแตนเลส
ลักษณะหัว สามเหลี่ยม 7.0 มม.
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 18.0 mm
ระยะจับยึด 55.0 - 72.0 mm
ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด 18.0 mm
แบบกดสูงสุด 6.0 mm
ที่จับสูงสุด 72.0 mm
ที่จับต่ำสุด 55.0 mm
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ด้านซ้าย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา