Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวแบบกด กุญแจ CH751 13.0 - 30.0 mm โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

ขอเกี่ยวแบบกดมีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการซีลอย่างดีภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยให้มีการบีบที่ดีและเก็บเสียงรบกวน
รหัสรายการ:

3404110703E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 812.039 ฿
250 - 999 771.434 ฿
1000 + 732.861 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

20,300.98 ฿

25 x 812.039 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ระยะจับยึด 13.5 - 85.0 mm
ที่จับสูงสุด 85.0 mm
ที่จับต่ำสุด 13.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา