ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ประเภทด้ามจับ | วัสดุ | จบ | ปรับได้ | ประเภทคีย์ | ระยะจับยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.945 in
24.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 46 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 304 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.102 in
28.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 13 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 100 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.866 in
22.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
1.378 in
35.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.378 in
35.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 94 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
แผ่นโครม
|
|
กุญแจ CH751
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 10 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
ไม่ใช้กุญแจ
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 24 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
|
พ่นสีดำ
|
|
กุญแจ CH751
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ