Menu Search

จุกอุดปิดแบบเรียว - ความสูงโดยรวม 44.4 mm | 1.748 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 41.3 mm | 1.626 in ; ซิลิโคน

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Clear and made from Silicone.
รหัสรายการ:

35-HUP10H

160 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 132.604 ฿
250 - 999 125.973 ฿
1000 + 119.677 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

3,315.10 ฿

25 x 132.604 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ใส
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 50.0 mm
ความสูงโดยรวม 44.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 41.3 mm
ความสูงของโครงยึด 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา