Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกเรียวอเนกประสงค์สำหรับช่วงการใช้งานที่กว้าง ยึดและถอดได้อย่างรวดเร็วด้านที่นูนออกมาช่วยให้ยึดได้พอดี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.222 ฿ - 84.458 ฿ | 9495 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 46.558 ฿ - 51.588 ฿ | 114 มีในสต็อก |
สีเขียวอ่อน
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2.325 ฿ - 2.571 ฿ | 21273 มีในสต็อก |
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 140.761 ฿ - 155.971 ฿ | 642 มีในสต็อก |
สีน้ำเงินเข้ม
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1.777 ฿ - 1.967 ฿ | 128410 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 119.677 ฿ - 132.604 ฿ | 160 มีในสต็อก |
ใส
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 35-UP3H | 32.884 ฿ - 36.438 ฿ | 205316 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
| 15.637 ฿ - 17.331 ฿ | 4011 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
0.657 in
16.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 35.849 ฿ - 39.724 ฿ | 123 มีในสต็อก |
สีเทา
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 4.376 ฿ - 4.849 ฿ | 123876 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 22.741 ฿ - 25.20 ฿ | 5499 มีในสต็อก |
สีเขียวเข้ม
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2.789 ฿ - 3.09 ฿ | 27806 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 62.441 ฿ - 69.188 ฿ | 2346 มีในสต็อก |
สีเขียวเข้ม
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1.174 ฿ - 1.304 ฿ | 124 มีในสต็อก |
สีชมพู
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12.672 ฿ - 14.041 ฿ | 9143 มีในสต็อก |
สีม่วง
|
0.594 in
15.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 12.44 ฿ - 13.781 ฿ | 3430 มีในสต็อก |
สีเขียวอ่อน
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ