Menu Search

ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความสูงโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in ; PP; สีดำ

รหัสรายการ:

1219118

340 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 9 263.2032 ฿
10 - 49 250.0459 ฿
50 + 237.54 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

1,316.02 ฿

5 x 263.2032 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm
ความสูงโดยรวม 26.5 mm
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา