Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ลูกบิดมือจับขึ้นลายเพชรมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับ ทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานที่เป็นเกลียวและทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.5634 ฿ - 392.8662 ฿ | 7005 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 231.6507 ฿ - 256.6758 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 271.3768 ฿ - 300.694 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 237.54 ฿ - 263.2032 ฿ | 340 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 423.2541 ฿ - 468.9811 ฿ | 4935 มีในสต็อก |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 217.2621 ฿ - 240.7301 ฿ | 4185 มีในสต็อก |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 371.214 ฿ - 411.3194 ฿ | 2 มีในสต็อก |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 361.8358 ฿ - 400.9238 ฿ | 59430 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ