Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

รหัสรายการ:

0550010000VR

57199 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.533 ฿
10000 - 399999 13.813 ฿
400000 + 13.117 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,533.00 ฿

1000 x 14.533 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความสูงโดยรวม 6.0 mm
ขนาดเกลียว M3
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.5 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
มาตรฐาน DIN
รูปแบบน็อต ทรงโดม
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา