Menu Search

น็อตหัวโดม - ไนลอน

มีในสต็อก

น็อตหัวโดมเหมาะสำหรับการปิดคลุมและป้องกันสลักเกลียวหรือสกรูที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะระหว่างส่วนแบบ สี ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.294 ฿ - 5.865 ฿ 938 มีในสต็อก
M10
17.0 mm
ธรรมชาติ
18.0 mm
2.687 ฿ - 2.97 ฿ 262313 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
ธรรมชาติ
12.0 mm
2.199 ฿ - 2.436 ฿ 147 มีในสต็อก
M10
17.0 mm
สีดำ
18.0 mm
4.673 ฿ - 5.174 ฿ 354 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
สีดำ
10.0 mm
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 197653 มีในสต็อก
M8
13.0 mm
ธรรมชาติ
15.0 mm
3.786 ฿ - 4.195 ฿ 205544 มีในสต็อก
M8
13.0 mm
สีดำ
15.0 mm
13.943 ฿ - 15.456 ฿ 1689 มีในสต็อก
M3
5.5 mm
สีดำ
6.0 mm
13.117 ฿ - 14.533 ฿ 57199 มีในสต็อก
M3
5.5 mm
ธรรมชาติ
6.0 mm
8.171 ฿ - 9.048 ฿ 29 มีในสต็อก
M12
19.0 mm
ธรรมชาติ
22.0 mm
2.701 ฿ - 2.997 ฿ 144 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
สีดำ
12.0 mm
6.074 ฿ - 6.733 ฿ 3382 มีในสต็อก
M12
19.0 mm
สีดำ
22.0 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 297137 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
ธรรมชาติ
10.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M10; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

0550060000VR

ช่วงราคา
5.865 ฿ - 5.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

0550040000VR

ช่วงราคา
2.97 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M10; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

0550060001VR

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

0550030001VR

ช่วงราคา
5.174 ฿ - 4.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M8; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

0550050000VR

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197653 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M8; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

0550050001VR

ช่วงราคา
4.195 ฿ - 3.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205544 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

0550010001VR

ช่วงราคา
15.456 ฿ - 13.943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

0550010000VR

ช่วงราคา
14.533 ฿ - 13.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M12; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in

0550070000VR

ช่วงราคา
9.048 ฿ - 8.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

0550040001VR

ช่วงราคา
2.997 ฿ - 2.701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M12; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in

0550070001VR

ช่วงราคา
6.733 ฿ - 6.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.8 mm
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;ทรงโดม;หกเหลี่ยม;น็อตฝาครอบ - ; ; ขนาดเกลียว M5;ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in;ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

0550030000VR

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
297137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • สี
    ธรรมชาติ