Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

รหัสรายการ:

0550030001VR

354 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.174 ฿
1000 - 3999 4.918 ฿
4000 + 4.673 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

517.40 ฿

100 x 5.174 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 10.0 mm
ขนาดเกลียว M5
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.8 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
มาตรฐาน DIN 1587, NF E 27-453, REACH, RoHS
รูปแบบน็อต ทรงโดม
รูปทรงน็อต หกเหลี่ยม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา